Batterie de compensation fixe Alpibloc 100kVAr 400V avec disjoncteur 250A

  • Ref. BH10040
  • Alpibloc
  • Legrand Energies Solutions

Alpibloc, une batterie de condensateur composée d'un condensateur Alpivar³ et d'un disjoncteur intégré, pour la compensation d'énergie réactive dans une installation basse tension

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Batterie de condensateur fixe 100kVAr pour niveau de pollution max THDU≤4%, THDI≤15%
  • Livré avec disjoncteur intégré 250A, pouvoir de coupure 36kA
  • Protection interne pour chaque bobinage avec un film polypropylène métallisé auto-cicatrisant, un fusible électrique et un dispositif de déconnexion en cas de surpression
  • Conforme à la norme IEC 61921

Avantages

  • L'enveloppe resiste particulièrement aux solvants et agents atmosphériques (pluie, soleil, air salin…)
  • Condensateur enrobé sous vide dans une résine polyuréthane thermodurcissable auto-extinguible permettant une protection mécanique et électrique vis-à-vis de l'environnement

Les + installation

Sa forme compacte facilite son installation

Les + utilisation

Equipement livré prêt à raccorder

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est important de suivre les opérations du planning de maintenance indiquées dans votre guide de maintenance. Ce guide est livré avec votre produit, et permet une utilisation sécurisée et une meilleur durée de vie de votre produit

Information sur la gamme

Les batteries de condensateur Alpibloc sont des batteries de compensation fixe.

Caractéristiques techniques

  • Capacité
    1989µF
  • Tension nominale (Un)
    400-400V
  • Modèle
    Condensateur de fonctionnement de moteur
  • Avec borne à ficher
    Non
  • Longueur
    540mm
  • EAN/Gencode
    3414972599993

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations