Batterie 3 éléments AAA Ni-MH 3x1,2V 0,3Ah

  • Ref. 0 610 21
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour télécommandes

53,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références : 062520, 062521
  • Batterie Ni-Mh
  • 3x1,2V - 0,3Ah
  • Pour télécommandes connectées références 062520 et 062521

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Micro
  • Nombre de cellules 3
  • Modèle Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale 3.6 V
  • Capacité 300 mAh
  • Désignation IEC Autre
  • Autre désignation Autre
  • Longueur 32 mm
  • Hauteur, borne comprise 32 mm
  • Largeur 12 mm
  • Diamètre 12 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante -20-50 °C
  • Adapté à une charge rapide Oui
  • Poids 33 g
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature de stockage -20-30 °C
  • Sans halogène Oui
  • précâblé Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Capacité des bornes 0.032-0.205 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • EAN/Gencode 3414971898387