Nouveauté

Barre cuivre plate XL³HP 630 - 12x4mm avec 81 étriers 36 modules

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Barreaux de cuivre plats pour raccordement des conducteurs de protection à la terre
  • Composition : 1 étrier 35mm², 6 étriers 16mm² et 74 étriers 10mm²
  • Fourni avec vis et clips-écrous
  • Pour coffret et armoire XL³HP630 36 modules

Les + installation

Fixation par vis

Les + utilisation

Pour renforcer la protection de l'installateur ou de l'opérateur contre tout risque électrique lié à des pièces sous tension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Convient aux bâtiments recevant du public ou des travailleurs

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plat
  • Largeur
    715mm
  • Hauteur
    4mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3414972793179

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations