Barillet à clé et clé plate marquage aléatoire pour DPX³HP et DMX³ à associer à un support

  • Ref. 4 238 80
  • DPX³
  • LEGRAND

Accessoire pour verrouillage universel des disjoncteurs boîtier moulé et disjoncteur ouvert

705,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
  • Permet le verrouillage des commandes rotatives, motorisées ou mécanismes débrochables
  • A associer à une serrure
  • Clé plate
  • Marquage aléatoire

Les + installation

Maintenance facilitée

Les + utilisation

Protection complète des moteurs triphasés

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Verrouillage mécanique
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    25mm
  • Profondeur
    63mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971863460

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations