Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et fiche rouge 2P

  • Ref. 0 622 42
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

140,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Baladeuse professionnelle LED - IK05 - IP64/60
  • 900 lumens
    - Avec cordon 5m et fiche 2P de couleur rouge pour plus de visibilité
    - Résiste à des températures extrêmes : -20°C et +40°C
  • Embout et manche en caoutchouc - Verrine antichoc
  • IK08 pour une plus grande résistance aux chocs
  • Puissance 9Watt - Produit Classe II

Avantages

  • Robuste: IP64/60 et IK05
  • cordon de branchement 230V avec fiche de 5m H05BQ-F 2x1mm² rouge pour plus de visibilié
  • Classe énergétique A+

Les + installation

Crochet rotatif en caoutchouc pour s'adapter à toutes les conditions d'utilisation

Les + utilisation

Poignée caoutchoutée et verrine antichoc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non antidéflagrantNe pas tenter d’ ouvrir la baladeuse!Le cordon de raccordement défectueux ne doit être remplacé que par le fabricant

Page catalogue et annexes

  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 28
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-250 V
  • Avec élément de protection Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Avec prise CEE Non
  • Classe de protection (IP) IP64
  • Classe de protection II
  • Puissance de lampe acceptée 9-9 W
  • Flux lumineux utile 900 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 4000-4000 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
  • Avec cordon de raccordement et prise Oui
  • Longueur 61 mm
  • Hauteur/profondeur 76 mm
  • Largeur 490 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur Anthracite
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • EAN/Gencode 3414971954809

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage