Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur jaune

  • Ref. 348206
  • BTICINO

Badge de proximité pour lecteur de badge

11,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Badge résident Mifare 13,56MHz
  • Jaune

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de support de données Porte-clé
  • Procédé de lecture IClass/iClass SE (13.56 MHz)
  • Sans contact Oui
  • Diamètre 41.3 mm
  • Couleur Jaune
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • EAN/Gencode 8012199725086