Attache de suspension sans vis chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - fixation plafond charges lourdes par suspension centrale - DC

Attache de suspension sans vis SAS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 60daN - finition DC

10,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Finition ZN : Zinc Nickel obtenu par traitement post fabrication.
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Charge admissible maximale 60 daN

Les + installation

Fixation sans vis sur le chemin de câble CABLOFIL.

Les + utilisation

Utilisable pour chemin de câble hauteur 30 et 54mm et largeur de 100 à 150mm.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 140 mm
  • Largeur 20 mm
  • Hauteur 9.5 mm
  • Taille de filetage (métrique) 8
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 600 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075860376