Nouveauté

Attache de suspension sans vis AS chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 - fixation plafond charges lourdes en balancelle - GS

  • Ref. 3 505 81
  • AS
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Attache de suspension sans vis AS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle - charge 100daN - finition GS

4,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Compatible avec chemins de câbles fil et tôle
  • Compatible avec la tige filetée M6 / M8 / M10
  • Haut niveau de sécurité avec trois différentes fixations

Avantages

  • Pour une sécurité rapide, utilisez une pince pour verrouiller les languettes et fixer le plateau à la tige filetée.
  • Permet à la tige filetée de s'étendre au-delà du clip AS pour obtenir plusieurs niveaux.

Les + installation

Le chemin de câbles peut être détaché sur 1 côté pour ajouter des câbles.

Les + utilisation

Haut niveau de sécurité avec trois différentes fixations

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Longueur 45.8 mm
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 34.3 mm
  • Diamètre 11.7 mm
  • Taille de filetage (métrique) 12
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 1000 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3414971194403