Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - Acier Brossé

Art d'Arnould Univers Epure Acier Brossé, un inter ou va-et-vient d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Variateur 2 fils sans neutre Art
  • Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
    - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
    - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
    - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA
    - Halogènes 230V : 3W à 400W
    - Incandescent : 3W à 400W
    - Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
  • S'utilise :
    - en mode variation
    - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
    - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
  • Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
  • Dimensions Grand Carré 80x80mm - Se monte dans une boîte d'encastrement 1 poste

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable

Les + installation

Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Les + utilisation

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) et intègre la fonction Mémoire de niveau (la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Type de commande Bouton-poussoir
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de poste(s) 1
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Variation par coupure de début de phase Oui
  • Variation par coupure de fin de phase Oui
  • Cablage en série Non
  • Type de charge Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Luminosité min. contrôlable Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 110-250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension de commande 110-250 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-125 W
  • Puissance nominale de charge inductive 5-125 VA
  • Puissance nominale de charge capacitive 5-125 VA
  • Puissance max. de commutation LED 125 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 53 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 35 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Type de tension AC
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • EAN/Gencode 3414972918237