Liseuse 1 Commande Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould

Une liseuse qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

561,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Liseuse à LED 1W blanc chaud (3000K) Art d'Arnould
  • Univers Epure Acier brossé
  • Avec 1 va-et-vient à levier cylindrique pour le pilotage de la liseuse
  • Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Levier chromé
  • Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm

Les + utilisation

S'installe à la tête du lit et permet de disposer d'un éclairage directionnel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Acier inoxydable (inox)
  • Matériau de la verrine
    Sans verrine
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Courant nominal
    0.0043-0.039mA
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Pas de variation
    Non
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-25°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    1-1W
  • Flux lumineux utile
    110lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3000-3000K
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur/profondeur
    80mm
  • Longueur
    354mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    39mm
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3233625152800

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Liseuse 1 Commande Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould

À associer