Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035

  • Ref. 0 362 86
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, armoire polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

3645,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Armoire polyester Marina IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 1660mm
    - Largeur 800mm
    - Profondeur 463mm
    Equivalence armoires métal :
    - Hauteur 1600mm
    - Largeur 800mm
    - Profondeur 400mm
  • RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
  • Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
  • IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Livré avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés

Les + utilisation

Particulièrement adaptées aux ambiances corrosives

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur des équipements

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Oui
  • Hauteur
    1660mm
  • Largeur
    800mm
  • Profondeur
    463mm
  • Profondeur d'encastrement
    487mm
  • Profondeur intérieure
    380mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    4mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    4mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Classe de protection
    II
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Maintien de fonction
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060362867

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 87 Kit de fermeture poignée et tringlerie pour maintenance d'armoire industrielle Marina 1600x800mm
9 800 90 Porte avec poignée pour maintenance d'armoire industrielle Marina 1600x800mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.