Nouveauté

Armoire monobloc IP55 avec 2 portes métal 1600x1000x400mm XL³HP 6300

XL³ HP 6300, armoire de distribution monoblocs

3161,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Structure équipée d'une porte métallique plates
  • IP55 - IK10
  • Revêtement polyester époxy RAL7035
  • Système de fermeture à double barre avec quatre points de verrouillage
  • Plaque d'entrée de câble à commander séparément

Avantages

  • Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm et à un cadre renforcé
  • Panneau arrière amovible

Les + installation

Peut être équipé d'un socle de 100 mm ou 200 mm et d'anneaux de levage, à commander séparément.

Les + utilisation

Porte métal plate montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour applications industrielles - Ne convient pas aux applications extérieures monobloc

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    1000mm
  • Hauteur
    1600mm
  • Profondeur
    400mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Indépendant
    Oui
  • Modèle mural avec prise au sol
    Oui
  • Montage mural
    Non
  • Modèle angulaire
    Non
  • Encastrement intermédiaire
    Oui
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Oui
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Avec porte
    Oui
  • Nombre de portes
    2
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Nombre de serrures
    1
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Estampages
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972638708

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations