- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Armoire
- Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1600x600x500mm - RAL7035
Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1600x600x500mm - RAL7035
Ref. 0 472 20
Altis LEGRANDAltis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Armoire Altis assemblable métal IP55 - IK10
- Dimensions :
- Hauteur 1600mm
- Largeur 600mm
- Profondeur 500mm
- Poids 70,4kg - RAL7035 - 1 porte réversible - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Ajour bas
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
- Nema 12, 12K - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262
Les installation
Panneau arrière démontable
Recommandations / restrictions d’usages
- Anneaux et cornières de levage à commander séparément - Plaques passe-câbles à commander séparément
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.191 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.186 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.198 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00710FR-08.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08321AA-00 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 599 mm
- Hauteur 1625 mm
- Profondeur 513 mm
- Matériau Acier
- Qualité du matériau Autre
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Avec cadre/support de montage Non
- Plaque de montage réglable en profondeur Oui
- Encastrement mural Non
- Fixation sur mât Non
- Nombre de portes 1
- Avec porte à hublot Non
- Avec porte de ventilation Non
- Avec porte arrière Non
- Nombre de serrures 1
- Adapté à un montage extérieur Non
- Toit incliné Non
- Finition CEM Non
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP55
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060472207
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1600x600x500mm - RAL7035
![Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 600mm - hauteur 1600mm](/sites/default/files/ecat/th_LG-047604-WEB-R.jpg)
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 600mm - hauteur 1600mm
Ref. 0 476 04
![Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1600mm et profondeur 500mm](/sites/default/files/ecat/th_047275_pw_135785.jpg)
Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1600mm et profondeur 500mm
Ref. 0 472 65
![Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 600mm - hauteur 100mm - RAL7012](/sites/default/files/ecat/th_LG-047656-WEB-R.jpg)
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 600mm - hauteur 100mm - RAL7012
Ref. 0 476 56
![Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 1600mm - pour rails Lina 25 plaque partielle](/sites/default/files/ecat/th_047552-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 1600mm - pour rails Lina 25 plaque partielle
Ref. 0 475 52
![Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 500mm - hauteur 100mm](/sites/default/files/ecat/th_047677-LEGRAND.jpg)
Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 500mm - hauteur 100mm
Ref. 0 476 77
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube