Nouveauté

Anneaux de levage pour armoire IP55 XL³ HP 630

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

20,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 anneaux de levage
  • Pour les armoires IP55
  • Acier galvanisé

Les + installation

Livré avec platine pour disjoncteur de branchement

Les + utilisation

Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les armoires IP55

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Anneau de transport
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    63mm
  • Profondeur
    45mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972964180

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations