Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm gris

  • Ref. 16513
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm gris

65,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
  • Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de profilé de même section :
    - respect de l’indice de protection
    - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    60mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780165136

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.0304 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments