Angle intérieur 3D pour corniche Keva 30x30mm blanc Artic

  • Ref. 11632
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle intérieur 3D pour corniche Keva 30x30mm blanc Artic

27,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle intérieur 3D
  • Angle 85° - 95°
  • Plastique
  • Fixation par encliquetage

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    30mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    85-95°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780116329

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1905 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit