Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm blanc Artic

  • Ref. 11523
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm blanc Artic

3,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle extérieur + ou - 7 degrés
  • Angle 85° - 95°
  • Plastique
  • Permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de plinthe de même section :
    - évite la coupe d’onglet sur la moulure
    - respect de l’indice de protection
    - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
  • Montage avec la plinthe par fixation dans l’angle et clipsage entre les deux plinthes

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12mm
  • Largeur
    32mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    85-95°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780115230

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0419 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit