Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Blanc Artic

  • Ref. 49002
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur variable de 60° à 120° - Pour goulotte Logix 45 et Universelle 100x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Blanc Artic

41,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle extérieur variable
  • Plastique
  • Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments
  • Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section :
    - évite la coupe d’onglet sur la goulotte
    - respect de l’indice de protection
  • Suppression possible de la partie basse des angles extérieurs pour pose en plinthe

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    60-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780490023

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5426 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit