Angle à 90° pour passage de plancher 75x18mm peint couleur aluminium

  • Ref. 12038
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle à 90° pour passage de plancher 75x18mm peint couleur aluminium

62,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Angle à 90°
  • Plastique
  • Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section :
    - évite la coupe d’onglet sur le profilé
    - respect de l’indice de protection
    - amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)
    - montage par clipsage

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 118 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Longueur 118 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Aluminium
  • Auto-adhésif Non
  • Lèvre d'étanchéité Non
  • Avec revêtement antidérapant Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Sans halogène Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3271780120388