Ampèremètre analogique type DIN RQ72M sur shunt 0-150A/100mV avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10053333
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure du courant continu d'un circuit électrique - raccordement sur shunt 100mV - à installer sur porte d'armoire


  • Fût carré, Format 72x72mm, découpe 68x68
  • Equipage magnétoélectrique, raccordement sur shunt 100mV
  • Echelle déviation 90°, normale (IN) 0-150A/100mV
  • Précision : classe 1,5
  • Sur demande : format 48x48-72x72-96x96mm - Entrée sur shunt 60, 100, 150mV... . Préciser l'échelle souhaitée

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Plage de mesure 0-0.1 V
  • Raccordement du transformateur Oui
  • Classe de précision 1.5
  • Puissance dissipée 3 W
  • Etalonné Non
  • Type de tension DC
  • Modèle Montage frontal
  • Montage sur rail Non
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 72 mm
  • Déviation max. du pointeur 90 °
  • Système de mesure Cadre mobile
  • Eclairage d'échelle Non
  • Profondeur 69 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
  • Temperature de stockage -40-80 °C
  • EAN/Gencode 8032826066153