Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1000A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10033211
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure du courant alternatif d'un circuit électrique - raccordement sur TC/1A - à installer sur porte d'armoire


  • Fût carré, Format 48x48mm, découpe 45x45
  • Equipage ferromagnétique, raccordement sur TC
  • Echelle déviation 90°, normale (IN) 0-1000A/1A
  • Précision : classe 1,5

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Valeur finale nominale de l'échelle 1000 A
  • Plage de mesure 0-1000 A
  • Raccordement du transformateur Oui
  • Classe de précision 1.5
  • Puissance dissipée 1.1 W
  • Type de tension AC
  • Echelle de surintensité Non
  • Etalonné Oui
  • Modèle Montage frontal
  • Montage sur rail Non
  • Largeur 48 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Déviation max. du pointeur 90 °
  • Système de mesure Cadre mobile
  • Aiguille témoin Oui
  • Eclairage d'échelle Non
  • Profondeur 75 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
  • Temperature de stockage -40-80 °C
  • Fréquence 45-65 Hz
  • EAN/Gencode 8032826026485