Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 24V= - 21,5 W - 0,9A - 5 modules

  • Ref. 4 131 08
  • LEGRAND

Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue

353,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 24V= - 5 modules
  • Puissance : 21,5W - Intensité : 0,9A
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un condensateur de filtrage
    - d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)
    - d'un double bornage utilisation
  • Capacité des bornes souple :
    - entrée : 6mm²
    - sortie : 6mm²
  • Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Les + installation

Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Les + utilisation

Pour utilisation nécessitant une tension continue de 24V

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • 1ère sortie secondaire pour tension DC
    24-24V
  • Courant de sortie max. 1
    0.9A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    215-245V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    215-245V
  • Tension de sortie réglée
    Oui
  • Consommation d'énergie
    10.4VA
  • Puissance dissipée
    21.5W
  • Stabilisé
    Oui
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par borne à ressort/vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural possible
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Montage direct possible
    Non
  • Largeur
    89mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    66mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064131087

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations