Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 12V= - 15 W - 1,3A - 5 modules

Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue

361,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 12V= - 5 modules
  • Puissance : 15W - Intensité : 1,3A
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un condensateur de filtrage
    - d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)
    - d'un double bornage utilisation
  • Capacité des bornes souple :
    - entrée : 6mm²
    - sortie : 6mm²
  • Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Les + installation

Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Les + utilisation

Pour utilisation nécessitant une tension continue de 12V

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • 1ère sortie secondaire pour tension DC
    12-12V
  • Courant de sortie max. 1
    1.25A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    215-245V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    215-245V
  • Tension de sortie réglée
    Oui
  • Consommation d'énergie
    8.7VA
  • Puissance dissipée
    15W
  • Stabilisé
    Oui
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par borne à ressort/vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural possible
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Montage direct possible
    Non
  • Largeur
    89mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    66mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064131056

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations