Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN

  • Ref. 346040
  • BTICINO

Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS

193,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Alimentation modulaire pour installations audio 2 fils jusqu‘à 100 postes intérieurs audio
  • Tension d’alimentation : 230V - 0,6A
  • Sortie BUS 24V=
  • 6 modules DIN

Les + utilisation

Dispose d’une protection électronique contre la surcharge et les courts-circuits grâce à un fusible intégré

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Application Autre
  • Tension d'entrée 240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type de courant DC
  • Tension de sortie 27 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 106 mm
  • Profondeur 67 mm
  • Technique d'installation Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte Non
  • Fonction de commande Non
  • Fonction d'évaluation Non
  • Affichages de service Non
  • Mode de pose Autre
  • Blocage de la programmation Non
  • EAN/Gencode 8005543480700