Alimentation modulaire MyHOME BUS 230V~ 27V= 1,2A pour diffusion sonore ou portier - 8 modules

  • Ref. 346000
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Sortie BUS : 27Vcc
  • 8 modules DIN
  • Tension d'alimentation : 230V
  • 50Hz
  • 2 fils

Recommandations / restrictions d’usages

  • A coupler impérativement à l'alimentation ref 346000

Caractéristiques techniques

  • Application
    Autre
  • Tension d'entrée
    230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de courant
    DC
  • Tension de sortie
    27V
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    140mm
  • Profondeur
    61mm
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte
    Non
  • Fonction de commande
    Non
  • Fonction d'évaluation
    Non
  • Nombre d'abonnés connectables
    7
  • Affichages de service
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Blocage de la programmation
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Courant d'alimentation
    0-1.2A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    8012199302980