Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules

  • Ref. 0 035 07
  • LEGRAND

Alimentation modulaire BUS KNX 640mA

542,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Filtre intégre pour éviter le court-circuit des messages du BUS
  • Avec sortie 30V additionnelle non filtrée
  • Tension 150-275 VAC
  • 7 modules DIN
  • Permet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques

Les + utilisation

Bouton "reset"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Distance max. 350 m

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    7
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre d'inductances d'arrêt intégrées
    1
  • Nombre de lignes à alimenter
    2
  • Courant de sortie max.
    640mA
  • Tension secondaire
    30V
  • Largeur
    126mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    60mm
  • Profondeur d'encastrement
    67mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    150-275V
  • Courant d'alimentation
    0-0.64A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    28mA
  • Classe d'efficience énergétique
    Non applicable
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.2-5.3mm²
  • Mode de commande
    KNX
  • EAN/Gencode
    3414972052405

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations