Alimentation mobile supplémentaire 100W à câbler pour chargeurs sans fils à induction avec 4 cordons RJ45
- Ref. 077639L
- Mosaic
- LEGRAND
Alimentation pour 4 chargeurs sans fils - induction
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Entrée 110 -230 V repiquable, boitier IK4
- 4 Sorties RJ45 15W
- Capot de protection vérouillable évitant les possibilités de déconnexion non souhaitées
- Fixation au choix par vis ou adhésif double face fournit
- Livrée avec 4 cordons 1m
Avantages
- Permet l'alimentation de 4 chargeurs sans fils simultannés sans perte de puissance et sans recours à un bloc multiprise
- Raccordement des chargeurs en étoile ou série selon configuration du mobilier, ajustement de la distance alimentation - chargeur par simple cordon RJ45 universel
- Sortie RJ 45 permettant un vérouillage du cordon d'alimentation
Les + installation
Distribution des chargeurs au choix en étoile ou en série permettant de s'adapter aux configurations mobilier
Les + utilisation
Produit mobile
Recommandations / restrictions d’usages
- Resistance au choc IK4
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.902 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.903 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.905 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03112EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03112FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11996AG Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire chargeurs sans fil Mosaic Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 1 110-240 V
- Tension secondaire 1 48 V
- Nombre de phases 1
- Puissance nominale 100 VA
- Classe de protection (IP) IP20
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- Largeur 97 mm
- Hauteur 167 mm
- Profondeur 43 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9017
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- EAN/Gencode 3414971941199
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste