Alimentation mobile 25W pour chargeur sans fils - induction 15W pour mobilier
- Ref. 077638L
- Mosaic
- LEGRAND
Alimentation pour chargeur sans fils - induction unitaire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Avec fiches interchangeables 2P aux standards EU BS US AU CH
- Cordon RJ45
- Couleur Noir
- Pour chargeur mobilier
- Cordon longueur 2,5m
Avantages
- Puissance 25 W
- Sortie RJ45 permettant l'usage d'un cordon RJ45 universel et le choix de sa longueur
- Sortie RJ 45 permettant un vérouillage du cordon d'alimentation
Les + installation
Sortie RJ45 permettant l'usage d'un cordon RJ45 universel et le choix de sa longueur
Les + utilisation
Sortie RJ 45 permettant un vérouillage du cordon d'alimentation
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.902 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.903 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.905 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03111FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11996AG Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche argumentaire chargeurs sans fil Mosaic Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 1 110-230 V
- Tension secondaire 1 48 V
- Nombre de phases 1
- Puissance nominale 25 VA
- Classe de protection (IP) IP20
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- Largeur 72.5 mm
- Hauteur 38 mm
- Profondeur 50 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Courant d'alimentation 0.6-0.6 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9017
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414971941175
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste