Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A - PBT IP55

  • Ref. ZU50401101
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

896,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boitier d'alimentation mâle MR PBT (matériau isolant)
  • Se monte en bout de canalisation MR 160A
  • Raccordement 3x120mm² + 1x70mm² et 3x150mm²
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 160 A
  • Position d'alimentation Extrémité
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 550 mm
  • Largeur 100 mm
  • Hauteur 240 mm
  • EAN/Gencode 8033777039098

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

21.8401 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit