Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A - métal

  • Ref. ZU50411134
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

3623,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boitier d'alimentation femelle MR métal
  • Se monte en bout de canalisation MR 400A
  • Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 400 A
  • Position d'alimentation Extrémité
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 850 mm
  • Largeur 290 mm
  • Hauteur 400 mm
  • EAN/Gencode 8033777071302

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit