Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES 24V 70W pour DAS 24V à sorties redondantes

  • Ref. 0 405 09
  • LEGRAND

Equipement permettant d'alimenter les dispositifs d'évacuation et les dispositifs actionnés de sécurité

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES
  • 24V - 70W - Alimentation 230V - 50Hz/60Hz EAE/EAES/AES pour DAS 24V à sorties redondantes
  • Courant de sortie maximal en continu : 2,65A (3A pour une courte période) - Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V - Alimentation en courant continu des installations de sécurité incendie (DAS de compartimentage, désenfumage, diffuseurs sonores...), secteur présent comme absent
  • Equipé des voyants d'information suivants :
    - Défaut secteur
    - Défaut batterie
    - Présence sortie 1
    - Présence sortie 2
  • Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiée CE CPR, NF SSI

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper de 2 batteries 12V identiques : 7Ah ou 12Ah, référence 040749 ou référence 040753 selon l'autonomie souhaitée

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • 1ère sortie secondaire pour tension DC
    24-24V
  • 2ème sortie secondaire pour tension DC
    24-24V
  • Courant de sortie max. 1
    3A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    217-253V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    217-253V
  • Tension de sortie réglée
    Oui
  • Consommation d'énergie
    115VA
  • Puissance dissipée
    75W
  • Stabilisé
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural possible
    Oui
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Montage direct possible
    Oui
  • Largeur
    322mm
  • Hauteur
    248mm
  • Profondeur
    126mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-+40°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    190-190mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    176-176mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060405090