Alimentation auxiliaire pour DPX et DPX³ avec tension d'entrée 24V~ et 24V= - 2 modules

  • Ref. 4 210 83
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, alimentation externe pour les unités électroniques des disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" lors d'un défaut de tension

227,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation auxiliaire modulaire pour DPX et DPX³
  • Tension d'entrée 24V~ ou 24V=
  • Sortie 250mA : permet d'alimenter plusieurs disjoncteurs
  • Consommations :
    - DPX électroniques (S2, Sg) : 30mA
    - DPX³ électroniques (S2, Sg) : 50mA
    - DPX³ électroniques avec mesure (S2, Sg) : 62,5mA
    - DPX³ électroniques différentiels (S2) : 50mA
    - DPX³ électroniques différentiels avec mesure (S2) : 62,5mA
  • 2 modules

Les + installation

Avec voyant vert indiquant le fonctionnement de l’alimentation et la présence d’une tension se sortie

Les + utilisation

Permet l'alimentation des unités électroniques des DPX³ lorsque le disjoncteur est ouvert ou lorsque le courant qui le traverse est insuffisant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les disjoncteurs électroniques DPX³630 S1 ne permettent pas l’ajout d’une alimentation externe

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    8
  • Courant de sortie max.
    250mA
  • EAN/Gencode
    3245064210836

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations