Adaptateur pour remplacer un ancien mécanisme Mosaic 50x50mm sans changer la plaque et le support - 2 modules

Mosaic, un adaptateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

3,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur 50x50mm Mosaic
  • 2 modules
  • Blanc RAL9003
  • Finition brillante
  • Sortie haute auto pour peigne

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de monter un mécanisme Mosaic 2 modules sur un ancien support à vis Mosaic 50x50mm sans changer la plaque et le support

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Dimensions
    Carré 50 mm / carré 50 mm
  • Largeur d'appareil
    50mm
  • Hauteur d'appareil
    50mm
  • Profondeur d'appareil
    22mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060791537

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations