Actionneur MyHOME_Up modulaire 2 relais pour gestion avancée volets motorisés - 2 modules

  • Ref. F401
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

153,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur pour gestion avancée de volets motorisés BUS 2 relais pour le pilotage d'un moteur
  • Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
  • Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    1
  • Nombre de touches
    3
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9011
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543469699

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations