Accessoire Soluclip pour goulotte à clippage direct Mosaic - blanc antimicrobien

Accessoire Soluclip, pour montage de l'appareillage Mosaic dans une goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

7,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Clip de maintien Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
  • Compatible avec toutes les fonctions Mosaic
  • Permet :
    - une parfaite finition des couvercles
    - le respect de l'indice de protection
  • IP40 IK07
  • Coloris : blanc

Avantages

  • Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

Les + installation

Mise en place facile et rapide : décrochage de l'élément de finition, puis rotation de 180° de l'élément de finition et enfin clippage de l'élément de finition

Les + utilisation

Assure l'anti-arrachement et l'anti-glissement des appareillages

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur du canal d'allège 180 mm
  • Profondeur du canal d'allège 50 mm
  • Largeur de la partie supérieure 45 mm
  • Modèle Doublage de coupe de partie supérieure
  • Forme Symétrique
  • Type de fixation Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau ABS
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Oui
  • Finition Autre
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • EAN/Gencode 3245060757366