Accessoire pour angle extérieur de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte DLP monobloc

  • Ref. 0 107 81
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement de câbles pour câblage VDI pour goulotte monobloc

42,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire de cheminement de câble VDI pour angle intérieur pour goulotte DLP monobloc
  • Vient en complément de l'élément de cheminement standard
  • Livré avec 2 supports de fixation et 2 vis
  • Diamètre maximum 17mm

Les + installation

Se fixe dans le fond de la goulotte grâce aux supports de fixation et des vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Symétrique Oui
  • Modèle Partie inférieure
  • Angle 90-90 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 140 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 140 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060107819

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.2605 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)