Nouveauté

Accessoire de détrompage pour tiroir IS pour armoire XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

74,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Accessoire de détrompage pour base IS et tiroir mobile
  • À compléter avec des barres IS, des bases IS avec tiroir
  • Fourni avec un capot de protection IP 2X sur toute la hauteur

Avantages

  • La "solution IS" basée sur des armoires de distribution standards
  • Jusqu'à l'indice IS 333

Les + installation

Accessoires Commun avec les armoires de distribution standard

Les + utilisation

Eviter les erreurs d'inversion entre la base fixe du SI et le tiroir mobile

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible uniquement avec les armoires XL³HP 6300

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    28mm
  • Profondeur
    19mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972964227

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations