Accessoire arrière pour fixation 4 presse-étoupes pour panneau LCS³ 19pouces à équiper

  • Ref. 0 321 05
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour tiroirs fibre optique

16,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire arrière pour panneau LCS³ 19pouces - à équiper
  • Pour fixation 4 presse-étoupes
  • Noir

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Support/guide de câbles
  • Matériau Plastique
  • Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 109 mm
  • Longueur 40 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Profondeur 40 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • EAN/Gencode 3414971929227