Rallonge multiprise pour espace TV 4 prises 2P+T , 4 prises 2P 16A 230V , interrupteur , parafoudre et cordon longueur 2m - noir

  • Ref. 0 494 30
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design spécialement adaptée au rangement des cordons pour l'espace TV, avec parafoudre pour protéger les appareils branchés

69,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rallonge multiprise TV avec 4 prises de courant 2P+T dont 1 Surface (affleurante) et 4 prises de courant 2P
  • 16A (prise 2P+T), 6A (prise 2P) 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Parafoudre intégré avec voyant :
    - voyant vert, la multiprise est protégée
    - voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
  • Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
  • Livré avec collier auto-grippant pour regrouper les cordons et un jeu d'étiquettes adhésives pour repérages des prises

Avantages

  • 7 prises sont cachées par un capot en aluminium afin de ranger les cables du coin TV - 1 prise affleurante accessible
  • Produit unique sur le marché
  • Produit certifié NF

Les + installation

Design produit conçu pour une parfaite intégration dans l'univers TV

Les + utilisation

Permet de connecter et protéger tous les appareils autour du téléviseur, de masquer et gérer les câbles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1 mm²
  • Avec couverture Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Longueur d'alimentation 2 m
  • Désignation NEMA Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 210 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 232 mm
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 220-230 V
  • Neutre obligatoire Oui
  • Type de connexion Non applicable
  • Mode de pose Saillie
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414971942820

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage