Module de brassage blindé catégorie 6 STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

  • Ref. 4 131 03
  • LEGRAND

Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

34,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Categorie 6 STP
  • Module de brassage blindé
  • Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
  • Pour application Grade 2 TV
  • 1 module

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Jack
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Blindé Oui
  • Catégorie 6
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis Non
  • Adapté à un câble rond Oui
  • Adapté à un câble plat Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins Oui
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Couleur Blanc
  • Plage AWG 22-26
  • Largeur 17.8 mm
  • Hauteur 69.53 mm
  • Profondeur 83.31 mm
  • Profondeur d'encastrement 59.2 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK03
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414971852914