Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ certifié PoE++

Equipement pour coffrets de communication Basiques, Double Play et Basiques avec brassage

15,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Categorie 6 FTP
  • Livré par 4 connecteurs
  • A clipser dans le support de connecteurs RJ45 ref 413180

Les + installation

A connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Fiabilité du lien garantie depuis le coffret jusqu'à la prise terminale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO / IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA / TIA 568 C2-1.

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Jack
  • Type de connecteur RJ45 8(4)
  • Blindé Oui
  • Catégorie 6
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis Non
  • Adapté à un câble rond Oui
  • Adapté à un câble plat Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins Oui
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Couleur Bleu
  • Plage AWG 22-26
  • Largeur 51 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Profondeur d'encastrement 40 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK03
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Rail DIN
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414971820852