Dalle électrique Living Now pour commandes vocales , touches tactiles d'éclairage et multifonction MyHOME_Up - noir mat
Living Now, dalle électrique permettant d’alimenter jusqu’à 3 commandes digitales MyHOME_Up
30,05 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet d’installer trois commandes digitales dans un boîtier 2 modules
Les + installation
Facilité d’installation et modularité permettant de faire évoluer le système sans travaux
Les + utilisation
Sépare le mécanisme câblé des commandes digitales de façon à ce que l’utilisateur puisse les déplacer en toute sécurité
Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.714 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.614 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.614 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.609 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11284AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Commandes vocales et tactiles Living Now MyHOME_UP Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation prescripteurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation installateurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Plaque de recouvrement
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 120 mm
- Hauteur 86 mm
- Profondeur 4.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Couleur Noir
- Sans halogène Non
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 8005543656358
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel