Commande numérique Living Now avec assistant vocal Alexa intégré MyHOME_Up pour dalle électrique - noir mat
Living Now, commande vocale intégrée Alexa d’Amazon avec 2 commandes tactiles supplémentaires pour la gestion de l’éclairage MyHOME_Up
341,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande Alexa intégrée - Alimentation 27V= par BUS via le module de raccordement ou bloc d’alimentation supplémentaire
- Interface utilisateur similaire à celle des appareils Alexa
- S’intègre harmonieusement à la gamme Living Now
- 3 modules - Noir mat
- Faible épaisseur
Avantages
- Facile à configurer et à gérer à l’aide de l’application
- Ergonomie repensée pour une expérience faisant appel à tous les sens
- Design novateur intégrant le système Alexa
Les + installation
Faciles à clipser et à déplacer
Les + utilisation
Installé sur un mur dans chaque pièce, le système Alexa vous accompagne au quotidien
Information sur la gamme
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.614 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.614 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.609 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000805-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00000805-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00000805-EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11578AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Commandes vocales et tactiles Living Now MyHOME_UP Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation prescripteurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation installateurs Living Now Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 2
- Nombre de touches 2
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9011
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Largeur 124.5 mm
- Hauteur 86 mm
- Profondeur 10 mm
- Profondeur d'encastrement 2 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Fréquence 0-0 Hz
- Consommation en veille 130 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1-1 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Adressable Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande SCS
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Système de commande et de contrôle
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 8005543650820
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel