Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge

Voyant, pièce de remplacement pour l'indicateur détat de la chambre d'hotel

10,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • installable à l’arrière de la commande référence BTK4027H
  • Voyant bicolore rouge et vert, haute luminosité
  • 230V
  • Voyant rouge et vert
  • 230 V rouge et verte

Les + installation

La LED se connecte directement sans outil aux bornes du mécanisme

Les + utilisation

Modernité et esthétisme

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

  • Transfo intégré Non
  • Avec résistance série intégrée Oui
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec diode intégrée Oui
  • Douille Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230 V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Source lumineuse LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse Autre
  • Type de fixation Fixation sur sol
  • Largeur 6 mm
  • Hauteur 28.5 mm
  • Profondeur 6 mm
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Courant d'alimentation 0.00098-0.00098 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • précâblé Oui
  • EAN/Gencode 8005543614877