Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes dooxie sans fils - blanc

dooxie, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

162,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Kit 1 DCL Modul'up dooxie - Blanc
  • Comprend :
    - 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
    - 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521
    - 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour connecter un luminaire référence 060135
    - 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
    - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz
  • Compatible laine soufflée et roulée

Avantages

  • Plaques et enjoliveurs va-et-vient dooxie Blanc identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV simplifié
  • Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande
  • Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)

Les + installation

Installation sans outil d'un luminaire en faux-plafond dans une boîte Modul'up 100% étanche à l'air - La prise DCL connectée permet de suspendre le luminaire contrôlable directement avec les commandes sans fils fournies

Les + utilisation

Permet de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Appareil radio CB Oui
  • Couverture 200 m
  • Avec secret de conversation Non
  • Avec affichage Non
  • EAN/Gencode 3414971414419