Kit 3 spots à LED dimmable IP44 Modul'up complet + 1 micromodule + 2 commandes Mosaic sans fils - blanc

Mosaic, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

353,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Kit 3 spots Modul'up Mosaic - Blanc
  • Comprend :
    - 3 boîtes Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
    - 3 spots Modul'up LED 6W
    - Température de couleur personnalisable grâce au sélecteur situé à l'arrière du spot
    - Angle de diffusion 120 degrés référence 088530
    - 1 récepteur micromodule d'éclairage jusqu'à 300W maximum
    - Fonction ON/OFF référence 064888
    - 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
    - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
  • Compatible laine soufflée et roulée

Avantages

  • Plaques et enjoliveurs va-et-vient Mosaic Blanc identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV simplifié
  • Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande
  • Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)

Les + installation

Installation sans outil des spots en faux-plafond dans les boîtes Modul'up 100% étanches à l'air - Câblage du micromodule au plus proche des spots Modul'up pour contrôler l'éclairage - Fonctionne directement en va-et-vient avec les commandes sans fils - Il est désormais possible de placer et déplacer ces commandes sans fils n'importe où grâce aux adhésifs fournis

Les + utilisation

Permet de commander 3 spots depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Appareil radio CB Oui
  • Couverture 200 m
  • Avec secret de conversation Non
  • Avec affichage Non
  • EAN/Gencode 3414971414310