Commande de volets roulants dooxie finition noir mat

dooxie, une commande de volets roulants avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

32,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur pour commande de volets roulants, stores, stores bannes dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
  • Avec 3 positions : Montée / Stop / Descente
  • Pour commande directe de moteur 500W maximum
  • Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
  • Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livrée avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Remplace la commande traditionnelle en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 3
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nombre de bornes 6
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414972312042

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction