Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic

Détecteur technique

499,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic
  • Dimensions :
    - Ø 100mm
    - hauteur 60mm
  • Consommation en veille sous 24V= : 30μA à 50μA Consommation en alarme sous 24V= : 52mA - Consommation en alarme sous 10V : 18mA - Plage de tension de fonctionnement : 9V= - 33V=
  • Equipé d'un socle avec 2 contacts secs de pouvoir de coupure 2A - 50VA - Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
  • Alimentation : non fournie

Les + installation

Câblage en série sur 500m maximum avec un câble 1 paire 9/10e minimum (distance maximum entre l'alimentation et le détecteur le plus éloigné)

Les + utilisation

Permet la détection et la signalisation des anomalies ou défauts - Fonctionnement sur défaut ou permanent (ouverture ou fermeture maintenue sur contact) - Mémorisation des défauts - Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs… - Détecte les fumées blanches (lors de la combustion de bois, chiffons, papier, câble…)

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation d'une alimentation secourue (ex : 12V référence 004210 ou 076718 - 24V référence 040509) est recommandée
  • Ce détecteur ne peut en aucun cas se substituer à un DAAF ou à un détecteur automatique incendie pour SSI
  • Peut être utilisée avec les détecteurs techniques et les ronfleurs et sonneries Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Principe de fonctionnement
    Optique
  • Message optique
    Oui
  • Message acoustique
    Non
  • Température de réaction
    45°C
  • Détecteur de fumée
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Auto-adhésif
    Non
  • Socle séparé nécessaire
    Oui
  • Convient pour montage dans conduit d’aération
    Non
  • Entrée de câble
    Inférieur et latéral
  • Autonome
    Non
  • Connexion par câble
    Oui
  • Connexion par radio (en standard)
    Non
  • Interconnectable par radio (en option)
    Non
  • Type de tension d’alimentation
    DC
  • Tension d'alimentation DC
    9-33V
  • Avec affichage de la tension
    Non
  • Avec batterie de secours
    Non
  • Type de tension de fonctionnement
    DC
  • Tension de fonctionnement CC
    9-33V
  • Couleur
    Blanc
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Hauteur/profondeur
    59mm
  • Diamètre
    100mm
  • Consommation en veille
    0.05mA
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414970864925

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations