Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43

  • Ref. 0 626 75
  • LEGRAND

Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

56,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche pour BAES/LSC IP43
  • Pour BAES références 062525, 062625, 062560, 062660, 062550, 062650 et 062634
  • Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062694
  • Livrée avec deux vis permettant une meilleure fixation sur le bloc

Les + installation

Installation facile et rapide du pictogramme

Les + utilisation

Bonne visibilité du pictogramme quand le produit est installé en plafonnier

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Signification du pictogramme Autre
  • Bilatéral Oui
  • Longueur 129 mm
  • Largeur 230 mm
  • Epaisseur de matériau 30 mm
  • EAN/Gencode 3414971361324