Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie

  • Ref. 0 489 46
  • LEGRAND

Détecteur autonome de mouvement ECO1 étanche pour lieux de passage sans luminosité naturelle

76,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP55
  • Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
    - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
    - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,75W en veille - Portée 8m
  • Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 250W
    - Fluocompactes : 250W
    - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500 VA
    - tubes fluo : 5x(2x36W)
    - Halogènes 230V, incandescent : 1000W
  • Livré complet pour fixation au mur ou plafond

Avantages

  • Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

S'installe directement sur le mur ou le plafond en saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 4 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9006
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 10 min
  • Angle de détection horizontal 360-360 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
  • Luminosité de déclenchement 10-1275 lx
  • Adapté à une charge C Non
  • Température -5-35 °C
  • Nombre de zones de détection 1
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 90.5 mm
  • Hauteur 90.5 mm
  • Profondeur 72 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Consommation en veille 3.1 mA
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
  • Interrupteur automatique Non
  • EAN/Gencode 3414970630360

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage